ZHCSZ66G September 1995 – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1
PRODUCTION DATA
LMC6772 的输出为输出 NMOS 晶体管的非限定漏极。多个漏极可连接在一起,实现输出或逻辑功能。输出上拉电阻器可连接至允许电源电压范围内的任意可用电源电压。
两个 1kΩ 电阻器将输入偏置在电源电压的一半。上拉电阻器连接到输出逻辑电源。凭借宽工作范围,LMC6772 非常适合逻辑电平转换应用。