ZHCSZ66G September   1995  – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 运行额定值
    3. 5.3 2.7V 电气特性
    4. 5.4 5.0V 和 15.0V 电气特性
    5. 5.5 交流电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6应用信息
    1. 6.1 应用信息免责声明
    2. 6.2 输入共模电压范围
    3. 6.3 低压运行
    4. 6.4 输出短路电流
    5. 6.5 迟滞
    6. 6.6 Spice 精简模型
    7. 6.7 典型应用
      1. 6.7.1 通用逻辑电平转换器
      2. 6.7.2 单稳态多谐振荡器
      3. 6.7.3 双稳态多谐振荡器
      4. 6.7.4 过零检测器
      5. 6.7.5 振荡器
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
    2. 7.2 商标
    3. 7.3 静电放电警告
    4. 7.4 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

2.7V 电气特性

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C、V+ = 2.7V、V− = 0V、VCM = V+/2。限值适用于极端温度条件。
符号参数条件典型值(1)LMC6772AI
限值(2)
LMC6772BI
限值(2)
LMC6772Q
限值(2)
单位
VOS输入失调电压35
8
15
18
10
13
mV
max
TCVOS输入失调电压温漂2.0μV/°C
IB输入电流0.02pA
IOS输入失调电流0.01pA
CMRR共模抑制比75dB
PSRR电源抑制比±1.35V < VS < ±7.5V80dB
AV电压增益(有意设计)100dB
VCM输入共模电压范围CMRR > 55dB3.02.9
2.7
2.9
2.7
2.9
2.7
V
min
-0.3-0.2
0.0
-0.2
0.0
-0.2
0.2
V
max
VOL输出电压低电平ILOAD = 2.5mA0.20.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.45
V
max
IS电源电流适用于两个比较器(输出低电平)1220
25
20
25
20
25
μA
max
ILeakage输出泄漏电流VIN(+) = 0.5V,
VIN(−) = 0V,VO = 15V
0.1500500500
1000
nA
典型值表示最可能的参数标准。
所有限值均根据测试或统计分析确定。