ZHCSZ66G September   1995  – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 运行额定值
    3. 5.3 2.7V 电气特性
    4. 5.4 5.0V 和 15.0V 电气特性
    5. 5.5 交流电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6应用信息
    1. 6.1 应用信息免责声明
    2. 6.2 输入共模电压范围
    3. 6.3 低压运行
    4. 6.4 输出短路电流
    5. 6.5 迟滞
    6. 6.6 Spice 精简模型
    7. 6.7 典型应用
      1. 6.7.1 通用逻辑电平转换器
      2. 6.7.2 单稳态多谐振荡器
      3. 6.7.3 双稳态多谐振荡器
      4. 6.7.4 过零检测器
      5. 6.7.5 振荡器
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
    2. 7.2 商标
    3. 7.3 静电放电警告
    4. 7.4 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

交流电气特性

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C、V+ = 5V、V− = 0V、VCM = VO = V+/2。限值适用于极端温度条件。
符号参数条件典型值(1)LMC6772AI
限值(2)
LMC6772BI
限值(2)
单位
tRISE上升时间f = 10kHz,CL = 50pF,
过驱 = 10mV(3)
15ns
tFALL下降时间f = 10kHz,CL = 50pF,
过驱 = 10mV(3)
15ns
tPHL传播延迟
(高电平到低电平)
f = 10kHz,
CL = 50pF(3)
10mV900ns
100mV450ns
tPLH传播延迟
(低电平到高电平)
f = 10kHz,
CL = 50pF(3)
10mV900ns
100mV420ns
典型值表示最可能的参数标准。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
CL 包括探头和夹具电容。上升时间、下降时间和传播延迟均在 2V 输入阶跃下测量。