ZHCSZ66G September 1995 – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1
PRODUCTION DATA
双稳态多谐振荡器有两个稳定状态。基准电压由 R2 和 R3 的分压器设置。施加到 SET 端子的脉冲会将比较器的输出切换为高电平。R1、R4 和 R5 的电阻分压器现在将同相输入钳位到大于基准电压的电压。施加到 RESET 的脉冲现在会将输出切换为低电平。