ZHCSZ66G September 1995 – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1
PRODUCTION DATA
图 6-5 单稳态多谐振荡器单稳态多谐振荡器具有一个稳定状态,该状态可无限期保持,直至受到外部触发进入另一个准稳定状态。因此,可以使用单稳态多谐振荡器来生成所需宽度的脉冲。
通过调整 C2 和 R4 的值来设置所需的脉冲宽度。可以使用 R1 和 R2 的电阻分压器来确定输入触发脉冲的幅度。当 V1 < V2 时,LMC6772将改变状态。二极管 D2 为电容器 C2 提供快速放电路径,以便在脉冲结束时复位。二极管还可防止将同相输入驱动至低于接地值。