ZHCSZ66G September 1995 – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1
PRODUCTION DATA
在 2.7V、5V 和 15V 的电源电压下,LMC6772 的输入共模电压范围超过了这两个电源电压。与运算放大器一样,CMVR 由比较器在器件共模范围内的 VOS 变化定义。75dB(典型值)的 CMRR (ΔVOS/ΔVCM) 意味着在器件的整个共模范围内偏移小于 1mV。室温下 V+ = 5V 时,绝对最大输入电压在任一电源轨基础上向外扩展了 200mV。
图 6-1 输入信号超过了 LMC6772 电源电压,但输出中并未产生相位反转宽输入电压范围意味着比较器可用于检测接近接地的信号,以及接近电源的信号。这是电源监控电路中一项非常有用的功能。
LMC6772 的输入共模电压范围超过电源电压、输入电流为 20fA(典型值),并且具有高输入阻抗,因此非常适合传感器应用。LMC6772 无需使用放大器或偏置电路即可直接连接到传感器。在产生几十到几百毫伏输出的传感器电路中,LMC6772 可以将传感器信号与适当的小基准电压进行比较。该基准电压可以接近接地或正电源轨。