ZHCSZ66G September   1995  – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 运行额定值
    3. 5.3 2.7V 电气特性
    4. 5.4 5.0V 和 15.0V 电气特性
    5. 5.5 交流电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6应用信息
    1. 6.1 应用信息免责声明
    2. 6.2 输入共模电压范围
    3. 6.3 低压运行
    4. 6.4 输出短路电流
    5. 6.5 迟滞
    6. 6.6 Spice 精简模型
    7. 6.7 典型应用
      1. 6.7.1 通用逻辑电平转换器
      2. 6.7.2 单稳态多谐振荡器
      3. 6.7.3 双稳态多谐振荡器
      4. 6.7.4 过零检测器
      5. 6.7.5 振荡器
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
    2. 7.2 商标
    3. 7.3 静电放电警告
    4. 7.4 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

值(1) 单位
ESD 容差(2) 1.5 kV
差分输入电压 (V+) + 0.3V 至 (V−)−0.3 V
输入/输出引脚上的电压 (V+) + 0.3V 至 (V−)−0.3 V
电源电压 (V+–V−) 16 V
输入引脚上的电流(6) ±5 mA
输出引脚上的电流(3) (5) ±30 mA
电源引脚上的电流,LMC6772 40 mA
引线温度(焊接时,10 秒) 260 °C
贮存温度范围 −65°C 至 150 °C
结温(4) 150 °C
绝对最大额定值表示超过之后可能对器件造成损坏的限值。运行条件额定值表示器件可正常运行的条件,但无法确保器件的具体性能。有关可确保的规范和测试条件,请参阅电气特性。
人体放电模型,1.5kΩ 与 100pF 串联。两个比较器的输出引脚(引脚 1 和引脚 7)的 ESD 耐受电压为 1.5kV。所有其他引脚的 ESD 耐受电压为 2kV。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。输出电流长期超过 ±30mA 会损害可靠性。
最大功耗是与 TJ(MAX)、θJA 和 TA 相关的函数。任意环境温度下的最大允许功耗为 PD = (TJ(MAX) – TA)/θJA。所有数字均适用于直接焊接到 PC 板的封装。
当 V+ > 12V 时,请勿将输出短路至 V+,否则会对可靠性造成不利影响。
只有当输入电压超过绝对最大额定输入电压时才需要限制输入引脚电流。