ZHCSZ66G September   1995  – November 2025 LMC6772 , LMC6772-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 运行额定值
    3. 5.3 2.7V 电气特性
    4. 5.4 5.0V 和 15.0V 电气特性
    5. 5.5 交流电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6应用信息
    1. 6.1 应用信息免责声明
    2. 6.2 输入共模电压范围
    3. 6.3 低压运行
    4. 6.4 输出短路电流
    5. 6.5 迟滞
    6. 6.6 Spice 精简模型
    7. 6.7 典型应用
      1. 6.7.1 通用逻辑电平转换器
      2. 6.7.2 单稳态多谐振荡器
      3. 6.7.3 双稳态多谐振荡器
      4. 6.7.4 过零检测器
      5. 6.7.5 振荡器
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
    2. 7.2 商标
    3. 7.3 静电放电警告
    4. 7.4 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

低压运行

比较器是模拟信号与数字电路连接的常见器件。LMC6772 设计为在 2.7V 的电源电压下运行,同时不影响性能,可满足 3V 数字系统的需求。

当电源电压为 2.7V 时,共模电压范围扩展至比负电源低 200mV(确保)。除了能够检测正电源轨附近信号的比较器之外,该特性在低压应用中非常有用。

LMC6772 即使在 2.7V 的低电源电压下,超过电源电压的输入信号也不会在输出端产生相位反转图 6-2 即使在 2.7V 的低电源电压下,超过电源电压的输入信号也不会在输出端产生相位反转

在 V+ = 2.7V 时,传播延迟为 tPLH = 420ns 且 tPHL = 450ns,过驱为 100mV。请参阅性能曲线了解详细的特性信息。