ZHCSZ64E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 静电放电警告
  6. 5 绝对最大额定值 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 6 运行额定值 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 7 2.7V 电气特性
  9. 8 5.0V 和 15.0V 电气特性
  10. 9 交流电气特性
  11. 10典型特性
  12. 11应用建议
    1. 11.1 输入共模电压范围
    2. 11.2 低压运行
    3. 11.3 输出短路电流
    4. 11.4 迟滞
    5. 11.5 Spice 精简模型
    6. 11.6 典型应用
      1. 11.6.1 单稳态多谐振荡器
      2. 11.6.2 双稳态多谐振荡器
      3. 11.6.3 过零检测器
      4. 11.6.4 振荡器
  13. 12修订历史记录

单稳态多谐振荡器

LMC6762 单稳态多谐振荡器图 11-4 单稳态多谐振荡器

单稳态多谐振荡器有一种可以长久保持的稳定状态。可从外部将其触发到另一个准稳定状态。因此,可以使用单稳态多谐振荡器来生成所需宽度的脉冲。

通过调整 C2 和 R4 的值来设置所需的脉冲宽度。可以使用 R1 和 R2 的电阻分压器来确定输入触发脉冲的幅度。当 V1 < V2 时,LMC6762将改变状态。二极管 D2 为电容器 C2 提供快速放电路径,以便在脉冲结束时复位。二极管还可防止将同相输入驱动至低于接地值。