ZHCSZ64E July 1997 – November 2025 LMC6762
PRODUCTION DATA
R4 和 R5 的分压器在同相输入端建立基准电压 V1。通过使 R1 和 R2 的串联电阻等于 R5,比较器将在 VIN = 0 时切换。二极管 D1 确保 V3 绝对不会低于 −0.7V。然后,R2 和 R3 的分压器防止 V2 低于地电平。设置了少量迟滞以确保快速进行输出电压转换。