ZHCSZ64E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 静电放电警告
  6. 5 绝对最大额定值 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 6 运行额定值 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 7 2.7V 电气特性
  9. 8 5.0V 和 15.0V 电气特性
  10. 9 交流电气特性
  11. 10典型特性
  12. 11应用建议
    1. 11.1 输入共模电压范围
    2. 11.2 低压运行
    3. 11.3 输出短路电流
    4. 11.4 迟滞
    5. 11.5 Spice 精简模型
    6. 11.6 典型应用
      1. 11.6.1 单稳态多谐振荡器
      2. 11.6.2 双稳态多谐振荡器
      3. 11.6.3 过零检测器
      4. 11.6.4 振荡器
  13. 12修订历史记录

输入共模电压范围

在 2.7V、5V 和 15V 的电源电压下,LMC6762 的输入共模电压范围超过了这两个电源电压。与运算放大器一样,CMVR 由比较器在器件共模范围内的 VOS 变化定义。75dB(典型值)的 CMRR (ΔVOS/ΔVCM) 意味着在器件的整个共模范围内偏移小于 1mV。室温下 V+ = 5V 时,绝对最大输入电压在任一电源轨基础上向外扩展了 200mV。

LMC6762 输入信号超过了 LMC6762 电源电压,但输出中并未产生相位反转图 11-1 输入信号超过了 LMC6762 电源电压,但输出中并未产生相位反转

宽输入电压范围意味着比较器可用于检测接近接地的信号,以及接近电源的信号。这是电源监控电路中一项非常有用的功能。

LMC6762 的输入共模电压范围超过电源电压、输入电流为 20fA(典型值),并且具有高输入阻抗,因此非常适合传感器应用。LMC6762 无需使用放大器或偏置电路即可直接连接到传感器。在产生几十到几百毫伏输出的传感器电路中,LMC6762 可以将传感器信号与适当的小基准电压进行比较。该基准电压可以接近接地或正电源轨。