ZHCSZ64E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 静电放电警告
  6. 5 绝对最大额定值 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 6 运行额定值 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 7 2.7V 电气特性
  9. 8 5.0V 和 15.0V 电气特性
  10. 9 交流电气特性
  11. 10典型特性
  12. 11应用建议
    1. 11.1 输入共模电压范围
    2. 11.2 低压运行
    3. 11.3 输出短路电流
    4. 11.4 迟滞
    5. 11.5 Spice 精简模型
    6. 11.6 典型应用
      1. 11.6.1 单稳态多谐振荡器
      2. 11.6.2 双稳态多谐振荡器
      3. 11.6.3 过零检测器
      4. 11.6.4 振荡器
  13. 12修订历史记录

典型特性

TA = 25°C,VS = 12V,RPULLUP = 2.5k,CL = 20pF,VCM = 0V,VUNDERDRIVE = 100mV,VOVERDRIVE = 100mV(除非另有说明)。

LMC6762 每通道电源电流与电源电压间的关系,输出低电平图 10-1 每通道电源电流与电源电压间的关系,输出低电平
LMC6762 输出电压与输出灌电流间的关系,5V图 10-3 输出电压与输出灌电流间的关系,5V
LMC6762 输出电压与输出灌电流间的关系,12V图 10-5 输出电压与输出灌电流间的关系,12V
LMC6762 传播延迟,从高电平到低电平,5V图 10-7 传播延迟,从高电平到低电平,5V
LMC6762 传播延迟,从高电平到低电平,12V图 10-9 传播延迟,从高电平到低电平,12V
LMC6762 每通道电源电流与电源电压间的关系,输出高电平图 10-2 每通道电源电流与电源电压间的关系,输出高电平
LMC6762 输出电压与输出拉电流间的关系,5V图 10-4 输出电压与输出拉电流间的关系,5V
LMC6762 输出电压与输出拉电流间的关系,12V图 10-6 输出电压与输出拉电流间的关系,12V
LMC6762 传播延迟,从低电平到高电平,5V图 10-8 传播延迟,从低电平到高电平,5V
LMC6762 传播延迟,从低电平到高电平,12V图 10-10 传播延迟,从低电平到高电平,12V