ZHCSZ64E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 静电放电警告
  6. 5 绝对最大额定值 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 6 运行额定值 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 7 2.7V 电气特性
  9. 8 5.0V 和 15.0V 电气特性
  10. 9 交流电气特性
  11. 10典型特性
  12. 11应用建议
    1. 11.1 输入共模电压范围
    2. 11.2 低压运行
    3. 11.3 输出短路电流
    4. 11.4 迟滞
    5. 11.5 Spice 精简模型
    6. 11.6 典型应用
      1. 11.6.1 单稳态多谐振荡器
      2. 11.6.2 双稳态多谐振荡器
      3. 11.6.3 过零检测器
      4. 11.6.4 振荡器
  13. 12修订历史记录

输出短路电流

LMC6762 具有 40mA 的短路电流保护。然而,该器件无法承受持续的短路、瞬态电压或电流尖峰,或者对超出电源电压的任何电压的短路。与输出端串联的电阻器应降低短路的影响。对于从 PC 板发送信号的输出,可以使用额外的保护器件,例如连接到电源轨的二极管和压敏电阻。