ZHCSZ64E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 静电放电警告
  6. 5 绝对最大额定值 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 6 运行额定值 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 7 2.7V 电气特性
  9. 8 5.0V 和 15.0V 电气特性
  10. 9 交流电气特性
  11. 10典型特性
  12. 11应用建议
    1. 11.1 输入共模电压范围
    2. 11.2 低压运行
    3. 11.3 输出短路电流
    4. 11.4 迟滞
    5. 11.5 Spice 精简模型
    6. 11.6 典型应用
      1. 11.6.1 单稳态多谐振荡器
      2. 11.6.2 双稳态多谐振荡器
      3. 11.6.3 过零检测器
      4. 11.6.4 振荡器
  13. 12修订历史记录

绝对最大额定值(1)(2)

ESD 容差(3)2KV
差分输入电压(V+)+0.3V 至 (V−)−0.3V
输入/输出引脚上的电压(V+)+0.3V 至 (V−)−0.3V
电源电压 (V+–V−)16V
输入引脚上的电流±5mA
输出引脚上的电流(5)(4)  ±30mA
电源引脚上的电流,LMC6762 40mA
引线温度(焊接时,10 秒) 260°C
贮存温度范围-65°C 至 +150°C
结温(6)150°C
绝对最大额定值表示超过之后可能对器件造成损坏的限值。运行条件额定值表示器件可正常运行的条件,但无法确保器件的具体性能。有关可确保的规范和测试条件,请参阅电气特性。
如果需要军用/航天专用器件,请与 TI 销售办事处/经销商联系以了解供货情况和技术规格。
人体放电模型,1.5kΩ 与 100pF 串联。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。输出电流长期超过 ±30mA 会损害可靠性。
当 V+ 大于 12V 时,请勿短路输出到 V+,否则会降低可靠性。
最大功率耗散是与 TJ(max)、θJA 和 TA 相关的函数。任何环境温度下的最大允许功率耗散为 PD = (TJ(max) – TA)/θJA。所有数字均适用于直接焊接到 PC 板上的封装。