ZHCSZ64E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 静电放电警告
  6. 5 绝对最大额定值 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 6 运行额定值 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 7 2.7V 电气特性
  9. 8 5.0V 和 15.0V 电气特性
  10. 9 交流电气特性
  11. 10典型特性
  12. 11应用建议
    1. 11.1 输入共模电压范围
    2. 11.2 低压运行
    3. 11.3 输出短路电流
    4. 11.4 迟滞
    5. 11.5 Spice 精简模型
    6. 11.6 典型应用
      1. 11.6.1 单稳态多谐振荡器
      2. 11.6.2 双稳态多谐振荡器
      3. 11.6.3 过零检测器
      4. 11.6.4 振荡器
  13. 12修订历史记录

交流电气特性

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C、V+ = 5V、V− = 0V、VCM = VO = V+/2。粗体限值适用于极端温度。
符号 参数 条件 典型值(1) LMC6762AI LMC6762BI 单位
  限制(2)   限制(2)
tRISE 上升时间 f = 10kHz,CL = 50pF, 15 ns
过驱电压 = 10mV(3)
tFALL 下降时间 f = 10kHz,CL = 50pF 15 ns
过驱电压 = 10mV(3)
tPHL 传播延迟 f = 10kHz, 过驱电压 = 10mV 900 ns
(从高电平到低电平) CL = 50pF(3) 过驱电压 = 100mV 450 ns
tPLH 传播延迟 f = 10kHz, 过驱电压 = 10mV 900 ns
(从低电平到高电平) CL = 50pF(3) 过驱电压 = 100mV 420 ns
典型值表示最可能的参数标准。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
CL 包括探头和夹具电容。