ZHCSZ64E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 静电放电警告
  6. 5 绝对最大额定值 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 6 运行额定值 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 7 2.7V 电气特性
  9. 8 5.0V 和 15.0V 电气特性
  10. 9 交流电气特性
  11. 10典型特性
  12. 11应用建议
    1. 11.1 输入共模电压范围
    2. 11.2 低压运行
    3. 11.3 输出短路电流
    4. 11.4 迟滞
    5. 11.5 Spice 精简模型
    6. 11.6 典型应用
      1. 11.6.1 单稳态多谐振荡器
      2. 11.6.2 双稳态多谐振荡器
      3. 11.6.3 过零检测器
      4. 11.6.4 振荡器
  13. 12修订历史记录

5.0V 和 15.0V 电气特性

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C、V+ = 5.0V 和 15.0V、V− = 0V、VCM = V+/2。粗体限值适用于极端温度。
符号参数条件典型值(1)LMC6762AILMC6762BI单位
  限制(2)  限制(1)
VOS输入失调电压3515mV
818最大值
TCVOS输入失调电压温度漂移V+ = 5V2.0μV/°C
IB输入电流V = 5V0.04pA
IOS输入失调电流V+ = 5V0.02pA
CMRR共模V+ = 5V75dB
抑制比V+ = 15V82dB
PSRR电源抑制比±2.5V < VS < ±5V80dB
AV电压增益(有意设计)100dB
VCM输入共模V+ = 5.0V5.35.25.2V
电压范围CMRR > 55dB5.05.0min
-0.3-0.2-0.2V
0.00.0最大值
V+ = 15V15.315.215.2V
CMRR > 55dB15.015.0min
-0.3-0.2-0.2V
0.00.0最大值
VOH输出电压高电平V+ = 5V4.84.64.6V
ILOAD = 5mA4.454.45min
V+ = 15V14.814.614.6V
ILOAD = 5mA14.4514.45min
VOL输出电压低电平V+ = 5V0.20.40.4V
ILOAD = 5mA0.550.55最大值
V+ = 15V0.20.40.4V
ILOAD = 5mA0.550.55最大值
IS电源电流对于两款比较器122020μA
(输出低电平)2525最大值
ISC短路电流拉电流30mA
灌电流,VO = 12V(3)45
典型值表示最可能的参数标准。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
当 V+ 大于 12V 时,请勿短路输出到 V+,否则会降低可靠性。