ZHCSZ64E July 1997 – November 2025 LMC6762
PRODUCTION DATA
比较器是模拟信号与数字电路连接的常见器件。LMC6762 设计为在 2.7V 的电源电压下运行,同时不影响性能,可满足 3V 数字系统的需求。
当电源电压为 2.7V 时,共模电压范围扩展至比负电源低 200mV(保持)。除了能够检测正电源轨附近信号的比较器之外,该特性在低压应用中非常有用。
图 11-2 即使在 2.7V 的低电源电压下,超过电源电压的输入信号也不会在输出端产生相位反转在 V+ = 2.7V 时,传播延迟为 tPLH = 420ns 且 tPHL = 450ns,过驱为 100mV。请参阅节 10 了解详细的表征信息。