ZHCSZ64E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 静电放电警告
  6. 5 绝对最大额定值 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 6 运行额定值 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 7 2.7V 电气特性
  9. 8 5.0V 和 15.0V 电气特性
  10. 9 交流电气特性
  11. 10典型特性
  12. 11应用建议
    1. 11.1 输入共模电压范围
    2. 11.2 低压运行
    3. 11.3 输出短路电流
    4. 11.4 迟滞
    5. 11.5 Spice 精简模型
    6. 11.6 典型应用
      1. 11.6.1 单稳态多谐振荡器
      2. 11.6.2 双稳态多谐振荡器
      3. 11.6.3 过零检测器
      4. 11.6.4 振荡器
  13. 12修订历史记录

迟滞

如果输入信号有很大的噪声,当输入信号重复通过阈值时,比较器输出可能会跳闸几次。可以通过使用如下所示的迟滞来解决这个问题。

LMC6762 抵消输入电容的影响图 11-3 抵消输入电容的影响

在反馈电阻器上添加的电容器会增加开关速度,并提供更多的短期迟滞。这会使电路具有更高的抗噪性能。