ZHCSZ64E July   1997  – November 2025 LMC6762

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 静电放电警告
  6. 绝对最大额定值 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7392194 #GUID-F10E56BA-F805-4EB7-A2D2-0BF8E26DF15C/SNOS7394381
  7. 运行额定值 #GUID-2904839E-20BA-4119-B36D-EECFE39579F2/SNOS7390787
  8. 2.7V 电气特性
  9. 5.0V 和 15.0V 电气特性
  10. 交流电气特性
  11. 10典型特性
  12. 11应用建议
    1. 11.1 输入共模电压范围
    2. 11.2 低压运行
    3. 11.3 输出短路电流
    4. 11.4 迟滞
    5. 11.5 Spice 精简模型
    6. 11.6 典型应用
      1. 11.6.1 单稳态多谐振荡器
      2. 11.6.2 双稳态多谐振荡器
      3. 11.6.3 过零检测器
      4. 11.6.4 振荡器
  13. 12修订历史记录

说明

LMC6762 是一款超低功耗双通道比较器,最大电源电流为 10μA。可在 2.7V 至 15V 的宽电源电压范围内运行。LMC6762 已确保在 2.7V 电压下规格满足 3V 数字系统的需求。

LMC6762 可提供超过两个电源的输入共模电压范围。这是在低压应用中的一项显著优势。LMC6762 还具有推挽输出,允许直接连接到逻辑器件,而无需上拉电阻。

50μW (V+ = 5V) 的静态功耗使 LMC6762 成为便携式手机和手持电子产品领域应用的理想选择。超低电源电流也与电源电压无关。该器件可确保在 2.7V 电压下工作,并且具有轨到轨性能,因此非常适合电池供电型应用。

有关该器件的开漏版本,请参阅 LMC6772 数据表。

LMC6762 连接图 - 8 引脚 PDIP/SOIC 顶视图连接图 - 8 引脚 PDIP/SOIC 顶视图
LMC6762 典型应用 - 过零检测器典型应用 - 过零检测器