ZHCSZ01 August 2025 DRV8002-Q1
PRODUCTION DATA
半桥驱动器可以在两种模式下进行控制,以支持通过 PWM 输入引脚或 SPI 寄存器控制的控制方案。半桥驱动器还具有配置寄存器(HB_OUT_CNFG1 和 HB_OUT_CNFG2),用于使能半桥控制并设置控制模式(PWM 或 SPI)。
半桥可配置为由来自 PWM1 或 IPROPI/PWM2 引脚的输入信号进行控制。输入到 PWM1 引脚的信号可以在内部多路复用到半桥和高侧驱动器。来自 PWM2 引脚的 IPROPI/PWM2 控制仅适用于半桥。当 IPROPI/PWM2 引脚配置为 PWM 输入时,IPROPI 检测输出变得不可用。每个半桥驱动器的压摆率都可以在 HB_SR_CNFG 中配置。
默认情况下,IPROPI/PWM2 为检测输出。下面显示了配置表。请注意,OUT5 和 OUT6 在 HB_OUT_CNFG1 中配置,OUT1 至 OUT4 在 HB_OUT_CNFG2 中配置:
| OUTX_CNFG[2] | OUTX_CNFG[1] | OUTX_CNFG[0] | OUTx | HS 导通 | LS 导通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 关闭 | 关闭 | 关闭 |
| 0 | 0 | 1 | SPI 寄存器控制 | OUTX_CTRL | OUTX_CTRL |
| 0 | 1 | 0 | PWM 1 互补控制 | ~PWM1 | PWM1 |
| 0 | 1 | 1 | PWM 1 LS 控制 | 关闭 | PWM1 |
| 1 | 0 | 0 | PWM 1 HS 控制 | PWM1 | 关闭 |
| 1 | 0 | 1 | PWM 2 互补控制 | ~IPROPI/PWM2 | IPROPI/PWM2 |
| 1 | 1 | 0 | PWM 2 LS 控制 | 关闭 | IPROPI/PWM2 |
| 1 | 1 | 1 | PWM 2 HS 控制 | IPROPI/PWM2 | 关闭 |
当半桥配置为 SPI 寄存器控制 (OUTx_CNFG = 01b) 时,半桥高侧和低侧 MOSFET 可以在寄存器 GD_HB_CTRL 中通过位 OUTx_CTRL 单独控制。半桥输出的控制真值表如下所示:
| OUTx_CTRL (OUT1-6) 位 | 配置 | 说明 |
|---|---|---|
| 00 | 关闭 | 半桥控制关闭 |
| 01 | HS 导通 | 高侧 MOSFET 导通 |
| 10 | LS 导通 | 低侧 MOSFET 导通 |
| 11 | RSVD | 保留。 |
只要 SPI 通信可用,就可以通过写入这些位来更改半桥控制模式。此更改会立即反映出来。
当半桥配置为 PWM 运行(OUTx_CNFG = 01xb、10xb 或 11xb)时,输入可接受用于 100% 或 PWM 驱动模式的静态或脉宽调制 (PWM) 电压信号。
在开关半桥上的高侧和低侧 FET 之间转换时,该器件会自动生成所需的死区时间。该时序基于内部 FET 栅源电压。无需外部时序。该方案提供最短的死区时间,同时防止击穿电流。