ZHCSZ01 August 2025 DRV8002-Q1
PRODUCTION DATA
该器件在 IPROPI 引脚上具有一个用于电流检测、VPVDD 监控和芯片温度监控的输出。此信息可用于负载的状态或调节(在 OUTx 引脚上),检查芯片温度或提供本地电机供电电压。通过集成此类功能,无需使用多个外部检测电阻器或检测电路,有助于减小系统尺寸,降低系统的成本和复杂程度。
负载电流通过使用无分流器的高侧电流镜像拓扑来检测。IPROPI 输出电流与已使能的驱动器 (OUTx) 的瞬时电流成固定比率 AIPROPI。热仪表组输出来自对应区域温度检测电路。本地电机电源 PVDD 检测和温度检测通过 IPROPI 电阻器转换为 IPROPI 引脚上的电流输出,从而实现 5V 和 3.3V ADC 引脚的可扩展输出电压。
对于任何 IPROPI 检测输出,所选标度(负载电流、电压或温度)的最大值由 2mA 的最大 IPROPI 输出电流表示。例如,如果在驱动 8A 负载(最小驱动器 OCP)时选择 OUT5 IPROPI,则预期的 IPROPI 输出电流为 2mA。如果负载电流略高于最小驱动器 OCP,则无法验证 IPROPI 输出电流是否遵循 IPROPI 电流检测比,在某些情况下可能会发生 OCP 关断。
位 IPROPI_SEL 定义了哪些输出将多路复用到 IPROPI 引脚,控制值如下表所示:
| IPROPI_SEL | 输出 |
|---|---|
| 00000b | 无输出 |
| 00001b | OUT1 电流检测 |
| 00010b | OUT2 电流检测 |
| 00011b | OUT3 电流检测 |
| 00100b | OUT4 电流检测 |
| 00101b | OUT5 电流检测 |
| 00110b | OUT6 电流检测 |
| 00111b | OUT7 电流检测 |
| 01000b | OUT8 电流检测 |
| 01001b | OUT9 电流检测 |
| 01010b | OUT10 电流检测 |
| 01011b | OUT11 电流检测 |
| 01100b | OUT12 电流检测 |
| 01101b | RSVD |
| 01110b | RSVD |
| 01111b | RSVD |
| 10000b | VPVDD 检测标称范围 (5V - 22V) |
| 10001b | 热仪表组 1 |
| 10010 | 热仪表组 2 |
| 10011 | 热仪表组 3 |
| 10100 | 热仪表组 4 |
| 10101 | VPVDD 检测高范围(20V 至 32V) |
IPROPI 引脚是一个通用引脚,还可用作半桥的第二个 PWM 引脚控制输入选项,因此 IPROPI/PWM2 引脚模式通过寄存器 IC_CTRL 中的位 IPROPI_MODE 进行控制。
下图显示了可选 IPROPI 输出的简单方框图:
IPROPI 复位、消隐和稳定时间:从上表中使用 IPROPI_SEL 位在 IPROPI 输出选项之间进行选择时,IPROPI 输出首先会在 5.5μs 内复位为 0V。对于任何 IPROPI 输出选择或转换,都会发生此复位。为了防止误读,在打开任何驱动器或检测输出后,IPROPI 上的信号将被消隐,直至电路稳定,对于高侧驱动器,大约需要 60μs。
电流 (IOUTx) 检测:对于电流输出,IPROPI 输出模拟电流根据 AIPROPI 按比例调整,如下所示:
PVDD 检测:对于 PVDD 电压检测输出,有两个范围:
例如:
PVDD 检测故障行为:IPROPI PVDD 电压检测输出有效,当 V PVDD 高于 PVDD UV 阈值且 VDVDD 高于建议的最小工作电压时可用。
如果 VPVDD 高于 PVDD OV 阈值,则仍支持 PVDD 检测输出。但是,在 VPVDD > 22V 以上时,无法验证标称范围 (5V-22V) IPROPI PVDD 检测输出。高范围 IPROPI PVDD 检测输出比为 1/16,500,在 20V 至 32V 范围内有效,但无法在 VPVDD 为 32V 以上的情况下进行验证。
PVDD 检测不可用的故障:
温度检测输出:IPROPI 输出还提供四个热仪表组温度中任意一个的电流表示。该设计旨在用于测试和评估,但不支持在器件运行时使用。
IPROPI 输出电流可用的最高内部温度为 195°C,此时 IPROPI 输出电流为 1.94mA。IPROPI 电流输出根据 -40°C 至 195°C 的温度范围进行调节。IPROPI 输出电流的计算公式为:
IIPROPI = α + β×t其中,α 是大致等于 1.49mA 的失调电压,β 是 2.32μA/°C,“t”是温度。若要转换回温度,求解温度可得:
t = (IIPROPI - α)/β根据 RIPROPI 上生成的电压:
t = ([VIPROPI/RIPROPI] - α)/β例如,当仪表组温度为 0°C 时,IPROPI 输出电流为 1.49mA。在 145°C 时,IPROPI 输出电流为 1.83mA。
为了产生比例电压 VIPROPI,IPROPI 引脚必须通过外部电阻器 (RIPROPI) 接地。这样即可将 IPROPI 电流作为应用中的 RIPROPI 电阻器上的压降进行测量,以利用控制器 ADC 的整个量程。
选择 IPROPI 电阻值时,请注意最大工作 IPROPI 输出电压为 4.7V。该值考虑了 IPROPI 的 10% 输出误差,在最大检测值(例如驱动器的最大负载电流)下,将 IPROPI 输出电压驱动为 5.3V。要保持低于该电压,请使用小于 2.35kΩ 的电阻值,因为 2mA 电流流经 2.35kΩ 电阻时的压降约为 4.7V。考虑到 IPROPI 的 10% 输出误差,如果需要 3.3V 的 MCU 电压,电阻将保持在 MCU 绝对最大电压以下。