ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
如果 VGS 电压在超过 tDRIVE 时间的时长内仍未越过 VGS_LVL 比较器电平,则会检测到 VGS 栅极故障条件。
此外,在独立半桥和分离式 HS/LS PWM 控制 (BRG_MODE = 00b) 中,可将器件配置为禁用所有半桥,或仅通过 VGS_IND 寄存器设置来禁用发生了栅极故障的相关半桥。在 DRV800x-Q1 PH/EN 和 PWM H 桥控制模式 (BRG_MODE = 01b,10b) 下,VGS_IND 寄存器设置可用于禁用所有 H 桥或仅禁用发生了故障的相关 H 桥。
VGS 栅极故障监控器可以在通过 VGS_MODE 寄存器设置进行设定的四种不同模式下执行响应和恢复。