ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
高侧驱动器具有开路负载检测功能。与 DRV800x-Q1 的半桥驱动器 OLA 检测方案类似,高侧驱动器开路负载检测方案会依次检查每个驱动器的负载电流是否低于开路负载电流阈值。开路负载电流阈值 IOLDx 可通过寄存器 HS_OL_CNFG 中的 OUTx_OLA_TH 位在高电流阈值和低电流阈值之间对 OUT8-12 进行配置。仅高侧驱动器 OUT7 的阈值会根据 OUT7_RDSON_MODE 自动调整。
对于 OUT7-12 高侧驱动器,开路负载检测必须通过寄存器 HS_OL_CNFG 中的 OUTx_OLA_EN 位使能。
如果负载电流 IOUTX 低于开路负载阈值 (IOLD_HS) 的时间达 t > tOLD_HS,则相应的高侧开路负载状态位 OUTx_OLA 会在状态寄存器中置位。检测到开路负载的驱动器不会关闭。
每个高侧驱动器的开路负载检测测试时间为 200μs。在使能输出之前,计时器不会启动。一旦遍历了所有已使能的驱动器,检测周期将重新开始。当 OLA 位标记为 OUTx 时,状态将被锁存,且 OUTx 将排除在检测周期之外。需要 CLR_FLT 来重新启动 OUTx 的 OLA 检查。
高侧驱动器必须至少导通 200μs 才能使 OLA 检测完成。否则,器件会等待下一个 PWM 周期。用于 OLA 检测的关断计数器在高侧驱动器关断时启动,如果检测到驱动器关断超过 10ms,则结束 OLA 检测。