ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
传播延迟降低 (PDR) 控制有两个主要功能,即预充电传播延迟降低功能和后充电加速功能。
传播延迟降低 (PDR) 的主要目标是通过在 MOSFET QGD 米勒区域之前使用动态预充电和预放电电流来降低外部 MOSFET 的导通和关断延迟。这可以使驱动器实现更高和更低的占空比分辨率,同时仍满足复杂的 EMI 要求。
后充电加速功能使 MOSFET 能够更快地达到低电阻或关断状态,从而通过在 MOSFET QGD 米勒区域之后增加后充电和放电后栅极电流来更大限度地降低功率损耗。
PDR 充电曲线中显示了 MOSFET 预充电和后充电电流曲线的示例。如 PDR 放电曲线中所示,对 MOSFET 预放电和后放电重复相同的控制环路。节 7.4.5.2.8 中显示了不同 PWM 和电机情况下完整控制环路的几个示例。
图 7-24 PDR 充电曲线
图 7-25 PDR 放电曲线