ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
该器件集成了总共六个半桥高侧和低侧 FET,支持对多达五个电机进行双向驱动;其中包括两个 1.54Ω 的半桥、两个 440mΩ 的半桥、两个 185mΩ 的半桥和一个 155mΩ 的半桥。所有这些驱动器都可以通过 SPI 寄存器以及可来自 PWM1 引脚或 IPROPI/PWM2 引脚的 PWM 信号进行控制。每个驱动器还具有称为 ITRIP 的可配置电流调节功能。半桥保护电路包括过流保护、关断状态和有源开路负载诊断。
下图显示了支持多达五个后视镜和锁定电机以及所有后视镜电机的集成半桥的常见配置:
下图显示了仅后视镜负载的配置: