ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
SPI 总线用于为 DRV8000-Q1 器件设置器件配置、工作参数,以及读取诊断信息。SPI 在外设模式下运行,并连接到控制器。SPI 输入数据 (SDI) 字中包含一个 24 位的字(包括一条 8 位命令和 16 位数据)。用于读取命令的 SPI 输出数据 (SDO) 字中包含状态指示位,然后是正在访问的用于读取命令的寄存器数据。用于写入命令的 SDO 字包含故障状态,后跟写入寄存器中的现有数据。图 7-34 展示了 MCU 和 SPI 外设驱动器之间的数据序列。
图 7-34 SPI 数据帧有效帧必须满足以下条件:
图 7-35 SPI 外设时序图