ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
DRV800x-Q1 具有多种输入 PWM 模式,可支持不同的控制方案和输出负载配置。栅极驱动器输出可以通过 GD_IN1、GD_IN2、DRVOFF 和 nSLEEP 输入引脚进行控制。也可以通过 S_IN1 和 S_IN2 寄存器设置来控制这些输出。PWM 模式通过 SPI 寄存器设置 BRG_MODE 来设置。下面列出了这些模式以及说明相关功能的其他细节。
| 输入模式 | BRG_MODE | |
|---|---|---|
| 节 7.4.5.1.1 | 00b | 独立半桥 |
| 节 7.4.5.1.2 | 01b | (PH/EN) |
| 10b | (PWM) | |
| 保留 | 11b | 保留 |