ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8000-Q1 通过 DRVOFF 引脚提供专用的 H 桥栅极驱动器禁用功能。DRVOFF 引脚提供直接硬件引脚来关断栅极驱动器,无需依赖 SPI 命令或 PWM 输入变化。当 DRVOFF 置位后,无论其他引脚或 SPI 输入如何,通过启用栅极驱动器下拉电阻,两个栅极驱动器半桥均为 Hi-Z。集成驱动器和电荷泵独立于 DRVOFF 引脚。
DRVOFF 引脚在寄存器 GD_STAT 中有一个锁存状态位 DRVOFF_STAT,该位会持续更新以反映 DRVOFF 引脚的状态。这可用于确认 DRVOFF 引脚已置位或取消置位。
当 DRVOFF 被置为有效时,只要存在 DVDD,SPI 通信和逻辑输入就仍然可用。