ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
在任何时候,如果 DVDD 引脚上的输入逻辑电源电压低于 VDVDD_POR 阈值的时间超过 tDVDD_POR_DG 时间,或 nSLEEP 引脚被置为低电平,则器件会进入其非运行状态,从而禁用栅极驱动器,电荷泵、OUTx 输出和保护监控器。当 DVDD 欠压条件消失或 nSLEEP 引脚被置位为高电平后,器件将恢复正常运行。在 DVDD 上电复位 (POR) 之后,POR 寄存器位会被置位,直到发出 CLR_FLT。