ZHCSZ00A May 2024 – September 2025 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
对于所有高侧驱动器,均提供称为 HS ITRIP 的固定频率电流调节功能。当驱动某些负载时发生过流情况时,此功能会重新启动驱动器。过流检测基于检测到的负载电流。此功能旨在用于驱动浪涌电流较大且超过驱动器过流阈值的负载,灯具、灯泡或大型 LED 模块等负载。
高侧驱动器可通过配置 HS_REG_CNFG1 寄存器中的 OUT7_ITRIP_EN(针对 OUT7)以及 HS_REG_CNFG3 寄存器中的 HS_OUTx_ITRIP_EN(针对 OUT8-12)来启用 ITRIP 调节。默认情况下,所有高侧驱动器都禁用 ITRIP 调节。如果 ITRIP 调节处于禁用状态,并且在消隐时间之后,如果驱动器电流超过过流阈值 (IOCx) 的时间达到抗尖峰脉冲时间,则输出被禁用。
启用 ITRIP 调节:
启用 ITRIP 调节时,如果在消隐时间后,驱动器电流超过过流阈值 IOCx 的时间达到抗尖峰脉冲时间,则输出关闭。它会在 ITRIP 周期结束后再次自动开启。可以通过设置 OUT7 的 OUT7_RDSON_MODE 位和 HS_OC_CNFG 寄存器中 OUT8-12 的 OUTx_OC_TH 位,来配置过流阈值(高电平或低电平)。
所有高侧驱动器输出的 ITRIP 调节的消隐时间为 40μs。消隐时间从启用 OUTx 后开始。OUT7 具有专用的 ITRIP 频率和抗尖峰脉冲时间设置,可通过 HS_REG_CNFG1 寄存器中的位 OUT7_ITRIP_FREQ 和 OUT7_ITRIP_DG 进行配置。对于 OUT8-12,ITRIP 频率和抗尖峰脉冲时间设置为共享模式,可通过 HS_REG_CNFG3 寄存器中的 HS_OUT_ITRIP_FREQ 和 HS_OUT_ITRIP_DG 位进行配置。对于 VPVDD < 20V 的情况,所有抗尖峰脉冲选项(24、32、40 和 48μs)均可用。当 VPVDD > 20V 时,抗尖峰脉冲时间自动减少到 10μs。
启用 ITRIP 调节并且检测到过流时,对于 OUT7 驱动器,EC_HEAT_ITRIP_STAT 寄存器中的OUT7_ITRIP_STAT 位会被锁存,同时对应输出关闭;对于 OUT8-12 驱动器,HS_ITRIP_STAT 寄存器中的 OUTx_ITRIP_STAT 位会被置位并锁存。该故障位保持置位状态,直到 CLR_FLT 位被置位。
| 频率 (fITRIP_HS) | HS_OUT_ITRIP_FREQ/OUT7_ITRIP_FREQ |
|---|---|
| 1.7kHz | 00b |
| 2.2kHz | 01b |
| 3kHz | 10b |
| 4.4kHz | 11b |
| 抗尖峰脉冲时间 (tITRIP_HS_DG) | HS_OUT_ITRIP_DG/OUT7_ITRIP_DG |
|---|---|
| 48 μs | 00b |
| 40 μs | 01b |
| 32 μs | 10b |
| 24 μs | 11b |
当 OUTx ITRIP 消隐时间到期时,ITRIP 抗尖峰脉冲计时器将启动。最短 OUTx ITRIP 导通时间是消隐时间和抗尖峰脉冲时间的总和,总周期由 OUTx ITRIP 频率决定。下图显示了 ITRIP 行为。
消隐时间 tSC_BLK 为 40μs,经过此时间后可检测到过流情况。tOUT7_ITRIP_DG 或 tHS_OUT_ITRIP_DG 是在超过过流保护阈值后 OUTx 保持导通的时间。TOUT7_ITRIP_FREQ 或 THS_OUT_ITRIP_FREQ 是 ITRIP 环路的时间周期,是 tOUT7_ITRIP_FREQ 或 tHS_OUT_ITRIP_FREQ 的倒数。OUT7-12 的 ITRIP 故障在寄存器 OUT7_ITRIP_STAT 和 OUTx_ITRIP_STAT 中报告。