ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
DAC 静音功能用于在以下多种情况下使输出数据静音。静音时,输出直接从有效样本转换到中标度 (0),取消静音时,直接从中标度 (0) 转换到有效样本。
DAC 输出在以下条件下静音:
静音条件停止后,计数器会延长静音状态。计数器的延长时长由 MXMODE、PFIR_EN 和 PFIR_MODE 确定。静音延长可确保每当编码器启动或恢复时,PFIR、DES2X 滤波器或编码器信号路径中存储的未知或旧样本都被清除(这些样本永远不会到达 DAC)。延长时长大致与信号路径的存储深度成比例。
该延长(以 DAC 周期为单位)由包含三项的公式定义:
各项取值在表 7-32 和表 7-33 中给出,且每个编码器通道 n 可独立配置:
| 条件 | DPFIR_ENC 的值 |
|---|---|
| PFIR_EN[n] && PFIR_MODE==0 | 2 |
| 所有其他条件 | 0 |
| MXMODEn | DDES2X |
|---|---|
| DES2X 或 DES2XH | 1 |
| 所有其他 | 0 |
当 DAC 的发送使能信号为低电平且 IDLE_STATIC=0 时,也会触发此静音功能。这通过动态切换实现静音,可使器件老化更均衡。当不再满足该触发条件时不会延长静音时间。