ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
图 7-7 展示了一个 DAC 通道的 DAC 内核模拟输出结构。两个电流输出引脚 DACOUTx± 之间有一个差分端接电阻。电流转向开关阵列连接到输出引脚,并根据数字代码在输出引脚之间调节电流。恒定直流电流偏置 IFS_STATIC 从两个输出端消耗电流,而不考虑数字代码。内部一个标称阻值为 100Ω 的电阻 RTERM 以差分方式端接输出。
表 7-2 给出了 DACOUTx± 输出上从数字代码转换为电流的示例。表 7-2 中显示的电流包括电流引导部分和每个桥臂上的偏置电流。
| 数字代码 | 二进制补码 | 偏移二进制 | IDACOUTx+ | IDACOUTx– | IDACOUTx+ – IDACOUTx– |
|---|---|---|---|---|---|
| 32767 | 0111 1111 1111 1111 | 1111 1111 1111 1111 | 0.9999847 × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | 0.0000153 × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | 0.9999694 × IFS_SWITCH |
| 16384 | 0100 0000 0000 0000 | 1100 0000 0000 0000 | ¾ × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | ¼ × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | ½ × IFS_SWITCH |
| 0 | 0000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | ½ × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | ½ × IFS_SWITCH + IFS_STATIC | 0 |
| -16384 | 1100 0000 0000 0000 | 0100 0000 0000 0000 | ¼ × I IFS_SWITCH + IFS_STATIC | ¾ × I IFS_SWITCH + IFS_STATIC | –½ × IFS_SWITCH |
| -32768 | 1000 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 0000 | IFS_STATIC | I IFS_SWITCH + IFS_STATIC | –IFS_SWITCH |