ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
PHY_LANE 寄存器决定选择哪个 PHY 通道以通过 PHY_STATUS 寄存器读回状态数据。PHY_SSEL 寄存器指定在 PHY_STATUS 寄存器中返回哪个状态字段。
| PHY_SSEL | PHY_STATUS 上返回的数据(省略保留位) | ||
|---|---|---|---|
| 0x00 | [5] | EQOVER | EQOVER 状态前标/后标分析。请参阅“前标/后标分析使用模式” |
| [4] | EQUNDER | 用于前标/后标分析的 EQUNDER 状态。请参阅“前标/后标分析使用模式”。 | |
| [3:0] | EQLEVEL_S | 返回当前有效的均衡器电平(0 至 14)。 | |
| 0x01 | [0] | ESDONE | 返回 1,表示眼图扫描过程已完成。 |
| 0x02 | [5:0] | ESVO_S | 返回眼图扫描的电压偏移结果。适用于自动计算电压偏移的眼图扫描模式。仅当 ESDONE 返回 1 时有效。 |
| 0x03 | [15:0] | ECOUNT | 返回不匹配计数(适用于计数不匹配的眼图扫描模式)。仅当 ESDONE 返回 1 时有效。 |
| 0x04-0x05 | RESERVED | ||
| 0x06 | [0] | OCIP | 如果偏移校准当前正在运行,或已启用但尚未开始,则返回 1。 |
| 0x10-0x19 | RESERVED | ||