ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
使用 CRC 或 FEC 来验证数据完整性(请参阅 SHMODE)。当多块存在 CRC 校验失败 (SHMODE=0) 或 FEC 无法纠正检测到的错误 (SHMODE=2) 时,会检测到数据完整性错误。
对于每个通道,如果出现 CRC 或不可修正的 FEC 错误的多块数量超过 DI_ERR_TH 设置的阈值,而没有一连串由 DI_ERR_REC 指定的连续、无错误多块,则设置内部信号 DI_FAULT。当检测到由 DI_ERR_REC 指定的一连串连续、无错误多块时,系统会将 DI_FAULT 清除。
错误率计数器仅适用于 FEC。CRC 错误率可通过 PHY 级 BER 测试来估算。
使用 FEC 错误率测试:
请注意,FEC 在检测到不可纠正的错误时不如 CRC 有效,并且超过校正能力的错误仍可能报告为可纠正的错误。有关 FEC 算法的详细信息,请参阅 JESD204C 规范。