ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
每个 DUC 通过 L = 4、6、8、12、16、24、32、48、64、96、128、192 和 256 范围内的因子内插 I 和 Q 信号。然后,生成的上变频基带 I/Q 信号乘以由数控振荡器 (NCO) 生成的复正弦信号,将信号混合到 DAC 输出所需的载波频率。表 7-6 中列出了支持的内插因子与启用的 DUC 数。
| 支持的内插因子 (L) | 支持 DUC 模式的 DSP 通道 |
|---|---|
| 4x、6x | 只有 DSP 通道 0 和 1 可以使用 DUC 模式。必须禁用通道 2 和 3 或将其置于非 DUC 模式。 |
| 8x - 256x | 任何 DSP 通道都可以置于 DUC 模式。 |
可以绕过 NCO 和混频器,基本上将频率和相位设置为 0;在这种情况下,I 输入传递到 I 输出,Q 输入传递到 Q 输出。