ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
器件 JESD204C 模式使用表 7-42、表 7-43 和表 7-44 中定义的参数进行配置。
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| JMODE | JESD204C 模式编号。用户将此参数配置为选择支持的模式。大多数其他参数都是从此设置派生出来的。请参阅表 7-45。 |
| LS | 每个样本流的通道数。这是从 JMODE 得出的。请参阅表 7-45。 |
| LT |
输入采样率与时钟速率之间的比值。LT = FCLK / FS_IN。注意 DES2X 模式不会影响 LT 的值。 DSP_MODEn = 旁路(禁用所有 DSP,LT = 1) 任何 DSP 启用(且 JESD_M > 0),LT 由 DSP_L 设置 任何 DSP 启用(且 JESD_M = 0),LT 不适用 |
| Lx | 用于给定 JMODE 的最大通道数。链路将根据启用的通道数量缩减运行通道 (L) 的数量。请参阅 JESD_M |
| Mx | 给定 JMODE 的最大流数。Mx 根据表 7-45 自动计算得出。用户可以使用 JESD_M 寄存器指定实际流数 (M)。 |
| R | 每个 DACCLK 周期中每个通道传输的位数。从 JMODE 和 LT 得出(请参阅表 7-46)。根据 R,用户必须对 REFDIV、MPY 和 RATE 寄存器进行编程。此外,最大 DACCLK 频率是 R 的函数。 |
| SI | 采样交错/增量因子。值 1 表示应用符合 JESD204C 标准的标准传输层映射(样本从 0 线性映射到 S-1)。大于 1 的值表示按如下所述使用备用映射:从样本 0 开始映射样本,按 SI 递增索引。根据需要多次重复此步骤以映射所有 S 样本,每次开始重复步骤时使用的索引要比上一次大 1。请参阅 JESD204C 格式图。 |
| KR | 对于 8b/10b 操作,KR 定义了 K(每个多帧的帧数)的合法值。限制合法值以提高弹性缓冲器的抗翻转度。多帧长度限制为 128 个字符的弹性缓冲器深度的倍数(如果 K*F 为 32 或 64,则缓冲器深度减少到 32 或 64 个字符)。此外,具有较少的合法 K 值可最大限度地减少验证负担。对于 8b/10b 模式,K 通过 KM1 寄存器进行编程。 |
| 参数 | 说明 | ILAS 字段名称 | 该器件的值 参考 (1) |
|---|---|---|---|
| ADJCNT | DAC LMFC 调整 | ADJCNT[3:0] | 不适用 |
| ADJDIR | DAC LMFC 调整方向 | ADJDIR[0] | 不适用 |
| BID | 存储体 ID | BID[3:0] | 不适用 |
| CF | 每帧的控制字数 | CF[4:0] | 0 |
| CS | 每样本的控制位数 | CS[1:0] | 0 |
| DID | 器件标识号 | DID[7:0] | 不适用 |
| F | 每帧的八位位组数(每通道) | F[7:0] | 请参阅 表 7-45 |
| HD | 高密度格式 | HD[0] | 请参阅 表 7-45 |
| JESDV | JESD204 版本 | JESDV[2:0] | 不适用 |
| K | 每个多帧的帧数 | K[7:0] | 由 KM1 寄存器设置(2) |
| L | 每个链路的通道数 | L[4:0] | ceiling(M/Mx*Lx) |
| LID | 通道标识号 | LID[4:0] | 不适用 |
| M | 每个链路的样本流数(请参阅(1)) | M[7:0] | 由 JESD_M 寄存器设置 |
| N | 每个样本的位数(在添加控制或尾位之前) | N[4:0] | 请参阅 表 7-45 |
| N' | 每个样本的总位数(包括控制位和尾位) | N’[4:0] | 请参阅 表 7-45 |
| PHADJ | 向 DAC 发出的相位调整请求 | PHADJ[0] | 不适用 |
| S | 每帧每个流的样本数 | S[4:0] | 请参阅 表 7-45 |
| SCR | 启用扰频 | SCR[0] | 由 SCR 寄存器设置 |
| SUBCLASSV | 器件子类版本 | SUBCLASSV[2:0] | 不适用 |
| RES1 | 保留字段 1 | RES1[7:0] | 不适用 |
| RES2 | 保留字段 2 | RES2[7:0] | 不适用 |
| CHKSUM | 校验和(以上所有字段的总和,模数为 256) | FCHK[7:0] | 不适用 |
| 参数 | 说明 | 该器件的值 参考 (1) |
|---|---|---|
| E | 每个扩展多块的多块数量(仅限 64b 和 66b 编码) | 所有模式均使用 E=1,除非 F=3,这样则 E=3。(E 是基于 JMODE 自动设置的)。 |
每个支持的模式都分配了一个模式编号,该编号可以通过表 7-45 中列出的参数编程到 JMODE 寄存器中。
| JMODE | 编码 | 每个流的最大输入采样速率 (GSPS)1 2 | 最大串行器/解串器波特率 (Gbps) | R = FBIT/ FDACCLK 3 |
N | Mx = 最大流数 | Ls = 每个流的通道数 | Lx = 通道数上限 | LT = 内插 | JESD 格式 | KR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | F | S | HD | SI | ||||||||||
| 0 | 8b/10b | 12.8 | 16 | 1.25 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 32、64、128 |
| 64b/66b | 22 | 22.69 | 1.03125 | ||||||||||||
| 1 | 8b/10b | 6.4 | 16 | 2.5/LT | 16 | 2 | 8 | 16 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 1 | 32、64、128 |
| 64b/66b | 15.76 | 32.5 | 2.0625/LT | ||||||||||||
| 2 | 8b/10b | 3.2 | 16 | 5/LT | 16 | 4 | 4 | 16 | 1 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 32、64、128 |
| 64b/66b | 7.88 | 32.5 | 4.125/LT | ||||||||||||
| 3 | 8b/10b | 1.6 | 16 | 10/LT | 16 | 8 | 2 | 16 | 4 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 32、64、128 |
| 64b/66b | 3.94 | 32.5 | 8.25/LT | ||||||||||||
| 4 | 8b/10b | 0.8 | 16 | 20/LT | 16 | 8 | 1 | 8 | 4 | 64 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32、64、128 |
| 64b/66b | 1.97 | 32.5 | 16.5/LT | ||||||||||||
| 5 | 8b/10b | 0.4 | 16 | 40/LT | 16 | 8 | ½ | 4 | 8 | 128 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16、32、64 |
| 64b/66b | 0.98 | 32.5 | 33/LT | ||||||||||||
| 6 | 8b/10b | 0.2 | 16 | 80/LT | 16 | 8 | ¼ | 2 | 16 | 256 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8、16、32 |
| 64b/66b | 0.49 | 32.5 | 66/LT | ||||||||||||
| 7 | 8b/10b | 0.1 | 16 | 160/LT | 16 | 8 | ⅛ | 1 | 32 | 256 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4、8、16 |
| 64b/66b | 0.25 | 32.5 | 132/LT | ||||||||||||
| 8 | 8b/10b | 16 | 16 | 1 | 12 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 8 | 80 | 0 | 16 | 8、16、32 |
| 64b/66b | 22 | 18.15 | 0.825 | ||||||||||||
| 9 | 8b/10b | 12.8 | 16 | 1.25 | 12 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 32.64、128 |
| 64b/66b | 22 | 22.69 | 1.03125 | ||||||||||||
| 10 | 8b/10b | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 8 | 40 | 0 | 8 | 8、16、32 |
| 64b/66b | 21.01 | 32.5 | 1.65 | ||||||||||||
| 11 | 8b/10b | 6.4 | 16 | 2.5 | 12 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 32.64、128 |
| 64b/66b | 15.76 | 32.5 | 2.0625 | ||||||||||||
| 12 | 8b/10b | 4 | 16 | 4 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 20 | 0 | 4 | 8、16、32 |
| 64b/66b | 10.51 | 32.5 | 3.3 | ||||||||||||
| 13 | 8b/10b | 3.2 | 16 | 5 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32.64、128 |
| 64b/66b | 7.88 | 32.5 | 4.125 | ||||||||||||
| 14 | 8b/10b | 22 | 13.75 | 0.625 | 8 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 64、128,256 |
| 64b/66b | 22 | 11.34 | 0.5156 | ||||||||||||
| 15 | 8b/10b | 12.8 | 16 | 1.25 | 8 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 64、128,256 |
| 64b/66b | 22 | 22.69 | 1.03125 | ||||||||||||
| 16 | 8b/10b | 6.4 | 16 | 2.5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 64、128,256 |
| 64b/66b | 15.76 | 32.5 | 2.0625 | ||||||||||||
| 17 | 8b/10b4 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 12 | 2 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | 不适用 |
| 64b/66b | 21.01 | 32.5 | 1.546875 | ||||||||||||
| 用户指定的参数 | 推导出的参数 | ||
|---|---|---|---|
| JMODE | LT | R1 (JENC=0) (8b/10b) |
R2 (JENC=1) (64b/66b) |
| 0 | 1 | 1.25 | 1.03125 |
| 1 | 1 | 2.5 | 2.0625 |
| 4 | 0.625 | 0.515625 | |
| 6 | 0.41667 | - | |
| 8 | 0.3125 | - | |
| 2 | 1 | 5 | 4.125 |
| 4 | 1.25 | 1.03125 | |
| 6 | 0.833 | 0.6875 | |
| 8 | 0.625 | 0.515625 | |
| 12 | 0.41667 | - | |
| 16 | 0.3125 | - | |
| 3 | 4 | 2.5 | 2.0625 |
| 6 | 1.667 | 1.375 | |
| 8 | 1.25 | 1.03125 | |
| 12 | 0.833 | 0.6875 | |
| 16 | 0.625 | 0.515625 | |
| 24 | 0.41667 | - | |
| 32 | 0.3125 | - | |
| 4 | 4 | 5 | 4.125 |
| 6 | 3.333 | 2.75 | |
| 8 | 2.5 | 2.0625 | |
| 12 | 1.667 | 1.375 | |
| 16 | 1.25 | 1.03125 | |
| 24 | 0.833 | 0.6875 | |
| 32 | 0.625 | 0.515625 | |
| 48 | 0.41667 | - | |
| 64 | 0.3125 | - | |
| 5 | 8 | 5 | 4.125 |
| 12 | 3.333 | 2.75 | |
| 16 | 2.5 | 2.0625 | |
| 24 | 1.667 | 1.375 | |
| 32 | 1.25 | 1.03125 | |
| 48 | 0.833 | 0.6875 | |
| 64 | 0.625 | 0.515625 | |
| 96 | 0.41667 | - | |
| 128 | 0.3125 | - | |
| 6 | 16 | 5 | 4.125 |
| 24 | 3.333 | 2.75 | |
| 32 | 2.5 | 2.0625 | |
| 48 | 1.667 | 1.375 | |
| 64 | 1.25 | 1.03125 | |
| 96 | 0.833 | 0.6875 | |
| 128 | 0.625 | 0.515625 | |
| 192 | 0.41667 | - | |
| 256 | 0.3125 | - | |
| 7 | 32 | 5 | 4.125 |
| 48 | 3.333 | 2.75 | |
| 64 | 2.5 | 2.0625 | |
| 96 | 1.667 | 1.375 | |
| 128 | 1.25 | 1.03125 | |
| 192 | 0.833 | 0.6875 | |
| 256 | 0.625 | 0.515625 | |
| 8 | 1 | 1 | 0.825 |
| 9 | 1 | 1.25 | 1.031255 |
| 10 | 125 | 2 | 1.65 |
| 11 | 1 | 2.5 | 2.0625 |
| 12 | 1 | 4 | 3.3 |
| 13 | 1 | 5 | 4.125 |
| 14 | 1 | 0.625 | 0.515625 |
| 15 | 1 | 1.25 | 1.03125 |
| 16 | 1 | 2.5 | 2.0625 |
| 17 | 1 | - | 1.546875 |
| R 参数 | 最大 DAC 时钟速率 (FDACCLK) | 最大通道速率 (FBIT = R x FDACCLK) |
|---|---|---|
| 0.3125 (40/128) | 25.6GHz | 8Gbps |
| 0.416667 (40/96) | 25.6GHz | 10.667Gbps |
| 0.625 (40/64) | 25.6GHz | 16Gbps |
| 0.833333 (40/48) | 19.2GHz | 16Gbps |
| 1 (40/40) | 16GHz | 16Gbps |
| 1.25 (40/32) | 12.8GHz | 16Gbps |
| 1.666667 (40/24) | 9.6GHz | 16Gbps |
| 2 (40/20) | 8GHz | 16Gbps |
| 2.5 (40/16) | 6.4GHz | 16Gbps |
| 3.333333 (40/12) | 4.8GHz | 16Gbps |
| 4 (40/10) | 4GHz | 16Gbps |
| 5 (40/8) | 3.2GHz | 16Gbps |
| R 参数 | 最大 DAC 时钟速率 (FDACCLK) | 最大通道 速率 (FBIT = R x FDACCLK) |
|---|---|---|
| 0.515625 (33/64) | 25.6GHz | 13.2Gbps |
| 0.6875 (33/48) | 25.6GHz | 17.6Gbps |
| 0.825 (33/40) | 25.6GHz | 21.12Gbps |
| 1.03125 (33/32) | 25.6GHz | 26.4Gbps |
| 1.375 (33/24) | 23.636GHz | 32.5Gbps |
| 1.546875 (99/64) | 21.010GHz | 32.5Gbps |
| 1.65 (33/20) | 19.697GHz | 32.5Gbps |
| 2.0625 (33/16) | 15.758GHz | 32.5Gbps |
| 2.75 (33/12) | 11.818GHz | 32.5Gbps |
| 3.3 (33/10) | 9.848GHz | 32.5Gbps |
| 4.125 (33/8) | 7.87GHz | 32.5Gbps |