ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
双边沿采样 (DES) 模式在提供给 DAC 内核的 DACCLK 的上升沿和下降沿(来自 PLL/VCO 或在外部提供)输出唯一的采样,并在同一时钟频率下将采样率加倍。器件中包含一个额外的 2 级数字内插,以实现双倍采样率。在 DES2XL 模式下,内插滤波器为低通(通过 0 - 0.4*FDACCLK),并且在 DES2XH 模式下,内插滤波器为高通(通过 0.6*FDACCLK - FDACCLK)。结合了 Sin(x)/x 响应的 DES2XL 和 DES2XH 内插滤波器如图 7-5 所示。
如果 CLK 占空比不是 50%,将以 FCLK - FOUT 生成信号图像。与具有相同 DACCLK 的 NRZ 或 RF 模式相比,DES2XL 及 DES2XH 模式显著降低了图像振幅,并降低了滤波器要求。