表 8-302 列出了 Fuse_Control 寄存器的存储器映射寄存器。表 8-302 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 8-303 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
表 8-303 Fuse_Control 访问类型代码| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|
| 读取类型 |
| R | R | 读取 |
| 复位或默认值 |
| -n | | 复位后的值或默认值 |
8.16.1 FUSE_DONE 寄存器(偏移 = 0x600)[复位 = 0xXX]
FUSE_DONE 如表 8-304 所示。
返回到汇总表。
表 8-304 FUSE_DONE 寄存器字段说明| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|
| 7-1 | RESERVED | R | X | |
| 0 | FUSE_DONE | R | X | 当保险丝控制器空闲时返回“1”。这表示它已完成保险丝自动加载序列或保险丝自动编程序列。 当 FUSE_DONE 为 0 时,用户不应读取或写入任何由保险丝支持的寄存器。 |