ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
在发送器检测到 SYNC 信号无效(逻辑“0”到逻辑“1”的转换)后,它会一直等到其下一个 LMFC 边沿开始发送初始通道对齐序列 (ILAS) 为止。ILAS 由四个多帧组成,每个多帧都包含预定的序列。器件接收器会搜索 ILAS 的起始位置以确定帧和多帧边界。ILAS 的每个多帧都以 /R/ 字符 (K28.0) 开头,以 /A/ 字符 (K28.3) 结尾,并且可以使用其中任一字符检测多帧的边界。一旦 ILAS 到达接收器,每个通道便会开始在弹性缓冲器中缓冲其数据,从 /R/ 字符开始,直到所有接收器都接收到 ILAS,然后同时从所有通道中释放 ILAS 以对齐这些通道。选择弹性缓冲器释放点是为了避免因数据延迟变化(ILAS 到达每个通道的接收器)而导致数据释放的模糊性。ILAS 的第二个多帧包含 JESD204B 链路配置的配置参数,接收器可以使用这些参数来验证发送器和接收器配置是否匹配。