ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
串行器/解串器 PLL 输出频率使用多个 VCO 内核实现。LC 回路可提供良好的相位噪声性能。8.125GHz 至 16.25GHz 的整个范围(倍频)以 4 个不同的 VCO 内核涵盖。需要进行 VCO 校准才能获得所需的正确频率。
校准需要稳定的基准时钟。校准在 PLL 被启用后开始。校准期间,PLL 环路被禁用,而 VCO 控制电压被驱动至量程中点。校准算法使用频率检测器来确定 VCO 频率是过高还是过低。
当 VCO 校准完成(或被跳过)并检测到锁定时,PLL_LOCKED 字段被置位。