ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
如果用户不希望超范围事件影响警报输出,则设置 OVR_MASK=1。仍会在 OVR_STATUS 和 OVR_ALM 中检测和报告事件,但不影响警报输出。
此外,用户可以指示器件临时停止检测和记录超范围事件(屏蔽事件)。当输入预计会导致超范围且不希望报告事件的信号时,用户可以选择执行此操作。用户可以选择多个输入引脚中的一个作为屏蔽信号。下面表 7-70 将对这些引脚进行详细介绍。如果没有引脚配置为屏蔽信号,则会检测到并记录所有事件。
| 引脚 | 编程以将该引脚用作超范围屏蔽 | 屏蔽超范围(满量程)事件的情况 |
|---|---|---|
| TRIG[4] | OVR_MASK_SEL=1 | 当 TRIG[4] 为高电平时,事件将被忽略。 |
| SYNCB | SYNCB_PIN_FUNC=14 | 当 SYNCB 为低电平时,事件将被忽略。 |
| TXENABLE[0] | TX_PIN_FUNC0=14 | 当 TXENABLE[0] 为低电平时,事件将被忽略。 |
| TXENABLE[1] | TX_PIN_FUNC1=14 | 当 TXENABLE[1] 为低电平时,事件将被忽略。 |