ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
Ku 频带的频率范围为 12GHz 至 18GHz,其中雷达的频率范围为 15GHz 至 17GHz。本示例中使用信号带宽为 1GHz、中心频率为 16.2GHz 的雷达。
多普勒雷达使用返回信号的频移来测量物体的速度。来自地面杂波的大反射信号与 TX 和 RX 相位噪声混合,这可能会使小型移动物体的返回信号变大。这就对雷达线性调频脉冲的近端相位噪声提出了要求。在本示例中,我们假设在 16.2GHz 中心频率下,单边带相位噪声要求为 -126dBc/Hz。
雷达对杂散信号也很敏感,对于本示例,我们假设带内 SFDR 需要 80dBFS。