ZHCSYD5A June 2025 – April 2026 DAC39RF20
PRODUCTION DATA
该器件包含两个可选特性,可改善因电流段和开关时序不匹配而产生的非线性:动态元素混合 (DEM) 和抖动。
DAC 内核包括
DEM 会随机选择使用哪个 MSB 电流源/开关来生成输出,这会因电流源和开关时序不匹配而使非线性白化。DEM_DITH 和 DEM_ADJ 寄存器控制电流源/段移位的频率和幅度。
抖动会使数字数据添加或减去不同的数字代码值,然后通过切换具有相同振幅的其他电流源来消除这些数字代码值。数字数据路径会扩展,因此保持完整的 16 位范围。DITH0/1 寄存器字段控制抖动的频率。
使用 DEM 通常可改善接近满量程的低阶谐波。抖动通常可改善接近满量程的高阶谐波以及较低数字振幅下的所有谐波。由于非线性问题的白化,DEM 和抖动都会增加输出的本底噪声(振幅和相位)。可通过 DEM 和抖动设置以及减少开关活动来减少本底噪声。