ZHCSY95A May 2025 – September 2025 TPS37100
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常用开关参数 | ||||||
| tCTR(OUT A) | 释放延时时间 (CTR)(1) |
VIT = 18V 至 100V,CCTR = 开路 迟滞产生 20% 过驱 |
500 | µs | ||
| tCTR(OUT A) | 释放延时时间 (CTR)(1) |
VIT = 800mV,CCTR = 开路 迟滞产生 20% 过驱 |
500 | µs | ||
| tCTR(OUT B) | 释放延时时间 (CTR)(1) |
VIT = 18V 至 100V,CCTR = 开路 迟滞产生 20% 过驱 |
500 | µs | ||
| tCTR(OUT B) | 释放延时时间 (CTR)(1) |
VIT = 800mV,CCTR = 开路 迟滞产生 20% 过驱 |
500 | µs | ||
| tCTS | 检测延时时间 (2)(4) | VITP = 800mV,CTS = 禁用 VIT 产生 20% 过驱 |
3 | µs | ||
| VITN = 800mV,CTS = 禁用 VIT 产生 20% 过驱 |
5 | µs | ||||
| VITP = 18V 至 100V,CTS = 禁用 VIT 产生 20% 过驱 |
6 | 10 | µs | |||
| VITN = 18V 至 100V,CTS = 禁用 VIT 产生 20% 过驱 |
6 | 10 | µs | |||
| VIT = 800mV,CCTS = 开路 (5) VIT 产生 20% 过驱 |
75 | 100 | µs | |||
| VIT = 18V 至 100V,CCTS = 开路 (5) VIT 产生 20% 过驱 |
75 | 120 | µs | |||
| tSD | 启动延迟 (3) | CCTR = 开路 | 1 | ms | ||
| tBIST | BIST 测试时间 | 2.5 | ms | |||