ZHCSY95A May 2025 – September 2025 TPS37100
PRODMIX
此设计需要对 48V 电池电压轨进行电压监控,并且 48V 电池电压轨可能会升高至 100V。当电源电压降至 40V 以下时,会发生欠压故障。
| 参数 | 设计要求 | 设计结果 |
|---|---|---|
| 电源轨电压监控 | 监控 48V 电源是否存在欠压情况,在 40V 时触发欠压故障。 | TPS3710x 提供高达 100V 的欠压监控。 |
| 最大输入功率 | 在高达 100V 的电源输入下运行。 | TPS3710x VDD、SENSE、OUT A 引脚可支持高达 105V 的 VDD。 |
| 输出逻辑电压 | 开漏输出拓扑 | OUT A 和 OUT B 都是开漏输出。 |
| 最大系统电流消耗 | 电源电压为 48V 典型值时最大 1mA | TPS3710x 允许 IQ 保持低电平,并支持高达 100V 电压。可调节型号需要外部电阻器,这会增加功耗。固定阈值型号不需要外部电阻器,这会降低功耗。 |
| 常开监控 | 最大电压监控精度为 1.5%。 | TPS3710x 的最大电压监控精度为 0.8%。 |
| 功能特性 | 用于遥测的 ADC 监控 | TPS3710x 具有一个 AOUT 引脚,可由 ADC 采样以进行电压遥测。 |