TPS37100
-
符合功能安全标准(适用于 TPS37102)
- 可帮助进行 IEC 61508 系统设计的文档
- 系统可满足 SIL 3 等级要求
- 硬件可满足 SIL 3 等级要求
-
功能安全型 (TPS37100)
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 宽电源电压范围:3V 至 105V
- 低静态电流:5µA
- 高阈值精度:1.1%(最大值)
- 在 SENSE 上提供 -95V 反极性保护
- 对 24V/48V 系统的快速 UV/OV 监测:5µs
- 用于测量电源电压的集成缓冲器 (AOUT) 和使能引脚
- 固定和可编程释放延时时间
- 固定和可编程检测延时时间
- 漏极开路、低电平有效输出:OUT A 和 OUT B
- TPS37102 具有 BIST 和锁存功能
TPS37100 和 TPS37102 是 105V 输入电压监控器,具有低静态电流 (5uA)、快速检测时间和用于测量电源电压的集成缓冲器。该器件系列可直接连接到高达 105V 的电池或电压轨,从而持续监测过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。通过广泛的迟滞电压选项,可以忽略电池电压瞬变所导致的错误输出置为无效情况。
TPS37100 和 TPS37102 包含两个输出(OUT A 和 OUT B),这两个输出用作单独 OV 和 UV 故障监控器,使系统能够根据发生的故障采取不同的操作。此外,AOUT 引脚提供调节后的 SENSE 引脚电压输出,旨在由 ADC 采样以测量电源电压。用户可以根据所选的可订购器件选择所需的比例因子。TPS37102 附带 BIST,它在启动时实施以验证器件的运行状况,还具有 OUT A 上的可选锁存功能,以帮助系统在发生严重故障时进入安全状态。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS37100、TPS37102 具有集成缓冲器以测量电源电压的汽车 105V 5μA 窗口、 过压或欠压监控器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-12 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS3710XEVM — TPS3710X 评估模块
TPS3710XEVM 是一款适用于 TPS3710x-Q1 电压监控器系列的评估模块 (EVM)。该 EVM 的目的是为所有输入和输出引脚提供示例设计和测试点,以测试 TPS3700-Q1 和 TPS37102-Q1 的功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |