ZHCSY95A May   2025  – September 2025 TPS37100

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 欠压锁定 (VPOR < VDD < UVLO)
        2. 7.3.1.2 上电复位 (VDD < VPOR)
      2. 7.3.2 SENSE
        1. 7.3.2.1 可调电压阈值
        2. 7.3.2.2 SENSE 迟滞
        3. 7.3.2.3 反极性保护
      3. 7.3.3 输出逻辑配置
        1. 7.3.3.1 开漏
        2. 7.3.3.2 低电平有效(OUT A 和 OUT B)
      4. 7.3.4 用户可编程释放延时时间
        1. 7.3.4.1 置为无效延时时间配置
      5. 7.3.5 用户可编程检测延迟
        1. 7.3.5.1 检测延时时间配置
      6. 7.3.6 模拟输出
      7. 7.3.7 内置自检
        1. 7.3.7.1 锁存
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:非电池电源监控
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 功率损耗和器件运行
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 爬电距离
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

此应用的主要优势是能够使用 SENSE 输入直接监测汽车电池上的电压。

通过将 SENSE 输入连接到外部电阻梯,再连接到电池轨,可实现电压轨监控。此示例中使用的 TPS3710x 是可调电压型号,必须在外部设置受监控的阈值电压。需要注意的是,必须选择 TVS 保护二极管,以确保受监控电源轨上的瞬态电压不超过节 6.1 中列出的绝对最大限值。可调阈值型号不在 SENSE 引脚上提供反极性保护。

若要使用此配置,必须根据应用选择器件的特定电压阈值型号。在此配置中,使用的是 TPS37100Z91DDYYR,其参数和特性在表 4-1 中列出。

40V 欠压阈值由 R1 和 R2 设置。假设 R2 = 2kΩ,则可以计算出 R1 = 98kΩ。

AOUT 引脚需要一个 0.1µF 稳定性电容器。在 48V 电压下运行时,AOUT = 1.6V,可与 MCU 的 3V 或 3.3V ADC 完美搭配。

OUT A 和 OUT B 可以连接到不同的负载。例如,OUT A 可以连接到宽 VIN 直流/直流转换器的使能,而 OUT B 可以连接到 MCU GPIO。