ZHCSY95A May   2025  – September 2025 TPS37100

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 欠压锁定 (VPOR < VDD < UVLO)
        2. 7.3.1.2 上电复位 (VDD < VPOR)
      2. 7.3.2 SENSE
        1. 7.3.2.1 可调电压阈值
        2. 7.3.2.2 SENSE 迟滞
        3. 7.3.2.3 反极性保护
      3. 7.3.3 输出逻辑配置
        1. 7.3.3.1 开漏
        2. 7.3.3.2 低电平有效(OUT A 和 OUT B)
      4. 7.3.4 用户可编程释放延时时间
        1. 7.3.4.1 置为无效延时时间配置
      5. 7.3.5 用户可编程检测延迟
        1. 7.3.5.1 检测延时时间配置
      6. 7.3.6 模拟输出
      7. 7.3.7 内置自检
        1. 7.3.7.1 锁存
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:非电池电源监控
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 功率损耗和器件运行
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 爬电距离
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

模拟输出

TPS3710x 系列包含一个用于测量电源电压的缓冲器。该集成缓冲器在 AOUT 引脚上输出的电压可代表 SENSE 引脚输入电压。与 ADC 配对的 AOUT 引脚可用于直接测量 SENSE 引脚上的电压。AOUT 简化了在使用低电压 ADC 测量高压轨时对于电阻器、电容器和 FET 的外部分立网络的需求。

AOUT 电压取决于模拟输出比例因子。模拟输出比例因子可在表 4-1 中找到。

方程式 11. AOUT = SENSE / Analog Out Scale

对于图 7-6,输出通过方程式 12 计算得出。

方程式 12. AOUT = SENSE / Analog Out Scale = 1.6V / 0.75 = 2.133V

AOUT 引脚需要一个 0.1µF 电容器以确保稳定性。请将稳定性电容器尽可能靠近引脚放置。TI 建议在 AOUT 上使用稳定性电容器(即使未使用该功能)。

在某些型号上,也可以使用 AEN 来启用或禁用 AOUT。当 AEN > 1.3V 时,AOUT 启用。当 AEN < 0.5V 时,AOUT 禁用。AEN 具有 100kΩ 下拉电阻器,将默认行为设置为禁用。对于没有 AEN 引脚的型号,AOUT 始终启用。

TPS37100 AOUT 跟随 SENSE 引脚。图 7-6 AOUT 跟随 SENSE 引脚。