ZHCSY95A May   2025  – September 2025 TPS37100

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 欠压锁定 (VPOR < VDD < UVLO)
        2. 7.3.1.2 上电复位 (VDD < VPOR)
      2. 7.3.2 SENSE
        1. 7.3.2.1 可调电压阈值
        2. 7.3.2.2 SENSE 迟滞
        3. 7.3.2.3 反极性保护
      3. 7.3.3 输出逻辑配置
        1. 7.3.3.1 开漏
        2. 7.3.3.2 低电平有效(OUT A 和 OUT B)
      4. 7.3.4 用户可编程释放延时时间
        1. 7.3.4.1 置为无效延时时间配置
      5. 7.3.5 用户可编程检测延迟
        1. 7.3.5.1 检测延时时间配置
      6. 7.3.6 模拟输出
      7. 7.3.7 内置自检
        1. 7.3.7.1 锁存
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:非电池电源监控
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 功率损耗和器件运行
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 爬电距离
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TPS37100 和 TPS37102 是 105V 输入电压监控器,具有低静态电流 (5uA)、快速检测时间和用于测量电源电压的集成缓冲器。该器件系列可直接连接到高达 105V 的电池或电压轨,从而持续监控过压 (OV) 或欠压 (UV) 情况。通过广泛的迟滞电压选项,可以忽略电池电压瞬变所导致的错误输出置为无效情况。

TPS37100 和 TPS37102 包含两个输出(OUT A 和 OUT B),这两个输出用作单独 OV 和 UV 故障监控器,使系统能够根据发生的故障采取不同的操作。此外,AOUT 引脚提供调节后的 SENSE 引脚电压输出,旨在由 ADC 采样以测量电源电压。用户可以根据所选的可订购器件选择所需的比例因子。TPS37102 附带 BIST,它在启动时实施以验证器件的运行状况,还具有 OUT A 上的可选锁存功能,以帮助系统在发生严重故障时进入安全状态。

封装信息
器件型号封装 (1)封装尺寸(3)
TPS37100SOT-23 (14) (DYY)4.1mm × 1.9mm
TPS37102(2)SOT-23 (14) (DYY)4.1mm × 1.9mm
如需了解封装详细信息,请参阅数据表末尾的机械制图附录。
产品预发布
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPS37100 典型应用电路典型应用电路
TPS37100 典型 IDD 与温度间的关系 (VDD = 48V)典型 IDD 与温度间的关系 (VDD = 48V)