ZHCSY95A May 2025 – September 2025 TPS37100
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | ||||||
| VDD | 电源电压 | 3 | 105 | V | ||
| UVLO (1) | 欠压锁定 | VDD 下降至 VDD(MIN) 以下 | 2.6 | V | ||
| UVLO(HYS) (1) | 欠压锁定迟滞 | VDD 上升至 VDD(MIN) 以上 | 400 | mV | ||
| VPOR | 上电复位电压 (2) OUT_A |
VOL(MAX) = 300mV IOUT A(Sink) = 15µA |
1.4 | V | ||
| VPOR | 上电复位电压 (2) OUT_B |
VOL(MAX) = 300mV IOUT B(Sink) = 15µA |
1.4 | V | ||
| IDD | 流入 VDD 引脚的电源电流 | VDD(MIN) ≤ VDD ≤ VDD(MAX) 模拟输出 = 禁用 |
5 | 13 | µA | |
| IDD | 流入 VDD 引脚的电源电流 | VDD(MIN) ≤ VDD ≤ VDD(MAX) 模拟输出 = 启用 IAOUT = 0µA |
9 | 18 | µA | |
| SENSE(输入) | ||||||
| ISENSE | 输入电流 | VIT = 800mV |
300 | nA | ||
| ISENSE | 输入电流 | VIT = 18V 至 105V |
1.5 | 8 | µA | |
| VITN | 负向输入阈值 (VITN) |
VITN = 18V 至 105V | -1.1 | 1.1 | % | |
| VITN = 800mV | -0.8 | 0.8 | % | |||
| VITP | 正向输入阈值 (VITP) |
VITP = 18V 至 105V | -1.1 | 1.1 | % | |
| VITP = 800mV | -0.8 | 0.8 | % | |||
| VHYS | 迟滞精度 (3) | VIT = 18V 至 105V VHYS 范围 = 1% |
1 | 1.5 | % | |
| VHYS | 迟滞精度 (3) | VIT = 800mV VHYS 范围 = 1% |
1 | 1.8 | % | |
| VHYS | 迟滞精度 (3) | VIT = 18V 至 105V VHYS 范围 = 5% |
4.5 | 5 | 6 | % |
| VHYS | 迟滞精度 (3) | VIT = 800mV VHYS 范围 = 5% |
4.5 | 5 | 6 | % |
| VHYS | 迟滞精度 (3) | VIT = 18V 至 105V VHYS 范围 = 10% |
9 | 10 | 11 | % |
| VHYS | 迟滞精度 (3) | VIT = 800mV VHYS 范围 = 10% |
9 | 10 | 11 | % |
| OUT A 和 OUT B(输出) | ||||||
| Ilkg(OUT A) | 开漏漏电流 | VOUT A = 5.5V VITN < VSENSE < VITP |
900 | nA | ||
| VOUT A = 105V VITN < VSENSE < VITP |
900 | nA | ||||
| VOL(OUT A) | 低电平输出电压 | 3V ≤ VDD ≤ 105V IOUT A = 2.7mA |
350 | mV | ||
| Ilkg(OUT B) | 开漏漏电流 | VOUT B = 5.5V VITN < VSENSE < VITP |
300 | nA | ||
| VOL(OUT B) | 低电平输出电压 | 3V ≤ VDD ≤ 105V IOUT B = 5mA |
300 | mV | ||
| 电容器时序(CTS、CTR) | ||||||
| RCTR | 内部电阻 (CTR) | 2960 | 3700 | 4440 | KΩ | |
| RCTS | 内部电阻 (CTS) | 2960 | 3700 | 4440 | KΩ | |
| 模拟输出 | ||||||
| IOUT | 输出缓冲器电流,灌电流和拉电流 | -20 | +20 | µA | ||
| ISC | 短路电流。 | 450 | µA | |||
| 压摆率 | 电流压摆率 | 50 | mA/ms | |||
| VIL_EN | 500 | mV | ||||
| VIH_EN | 1300 | mV | ||||
| VAOUT(Min) | AOUT 范围 | 0.35 | V | |||
| VAOUT(Max) | AOUT 范围 | VDD - VDO < 5V | VDD-VDO | V | ||
| VAOUT(Max) | AOUT 范围 | VDD - VDO ≥ 5V | 5 | V | ||
| VDO | 压降 | IAOUT = 0µA | 0.41 | V | ||
| VDO | 压降 | IAOUT = 20µA | 0.41 | V | ||
| 精度 25℃ | IAOUT = 0µA,TA = 25℃ 模拟输出量程 = 0.75 |
-0.3 | 0.3 | % | ||
| 过温精度 | IAOUT = 0µA 3V > VAOUT ≥ 0.5V |
-1 | 1 | % | ||
| 过温精度 | IAOUT = 0µA 0.5V ≥ VAOUT |
-2 | 2 | % | ||
| 线性调整率 | VDD = 3V 至 105V | -0.1 | 0.1 | % | ||
| 负载调整(拉电流) | IAOUT = 0µA 至 20µA | 0.03 | %/uA | |||
| 负载调整(灌电流) | IAOUT = 0µA 至 -20µA | 0.03 | %/uA | |||
| COUT | 确保稳定性的输出缓冲电容器 | ESR = 5mΩ 至 20mΩ | 0.07 | 0.1 | 0.13 | µF |
| 响应时间 | 90% 的 SENSE 输入到 0.7% 的 VAOUT 精度 | 2 | ms | |||
| 导通 (EN) 时间 | IAOUT = 0µA, | 1.5 | ms | |||
| Ilkg(BIST_OD) | 开漏漏电流 | VBIST = 5.5V VITN < VSENSE < VITP |
300 | nA | ||
| VBIST_OL | 低电平输出电压 | 3V ≤ VDD ≤ 105V IBIST (Sink) = 5mA |
300 | mV | ||
| VBIST_EN | BIST_EN 引脚逻辑低电平输入 | 500 | mV | |||
| VBIST_EN | BIST_EN 引脚逻辑高电平输入 | 1300 | mV | |||